VS-SCRJ-POF-CONF
-
Fiberoptisk forbindelseskabel
1657601
Kundespesifikk kabelkonfeksjonering SC-RJ, for polymerfiber 980/1000 μm
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Poltall | 2 |
Stikkeroptikk | SCRJ i henhold til DIN EN 50377-6-1 |
Demping | ≤ 230 dB (pr. km ved 660 nm) |
≤ 170 dB (pr. km ved 650 nm) | |
Overføringsmedium | FO |
Trekkfasthet kort/varig | 1000 N / 100 N |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 1000 |
Material | Aluminium (Skillefolie) |
Material hylse | Kobberlegering |
Husmateriale | PBT/PA |
Materiale kabelpakning | NBR |
Materiale O-ring | FPM |
Yttermantel, material | PUR |
Utvendig mål | |
Ytterdiameter min. | 7,5 mm |
Ytterdiameter maks. | 8,5 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Diameter bøssing | 2,50 mm |
Ledningsvekt | 42,00 kg/km |
Ledningstype | Polymerfiber |
Ledningstype | Rundkabel |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | rød |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,2 mm ±0,07 mm |
Enkeltleder, farge | svart, oransje |
Trekkfasthet kort/varig | 1000 N / 100 N |
Tverrtrykk kort | 200,00 N/cm |
Varig tverrtrykk | 20,00 N/cm |
Slagfasthet | 2 Nm / 10 x |
Minste bøyeradius, montert fast | 65 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 65 mm |
Fiberoptisk kabel | |
Antall fibre | 2 |
Fiber | PUR |
Fibertype | Polymerfiber |
Overføringsmedium | FO |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67/IP20 |
Slagfasthet | 2 Nm / 10 x |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -20 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | 5 °C ... 50 °C |
Artikkelnummer | 1657601 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNIBA |
Katalogside | Side 214 (PC-2009) |
Tolltariffnummer | 85447000 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061002 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001476 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31242100 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Kompatible produkter
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Fiberoptiske pluggforbindere 2708656
-
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Fiberoptiske pluggforbindere 1654879
-
FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Fiberoptiske pluggforbindere 1407896
-
FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP - Fiberoptiske pluggforbindere 1408028
-
FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Fiberoptiske pluggforbindere 1407902
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-bøssinginnsats 1652978
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Påbyggingsramme 1405235
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Påbyggingsramme 1413964
-
VS-A-F-IP67-BK - Påbyggingsramme 1658668
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FO-tilbehør 1407029
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo