Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 rett, kabellengde: 40 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Datakabler for alle vanlige nettverk og feltbusser
Med prefabrikerte datakabler med industrikapasitet overfører du data sikkert og pålitelig med inntil 40 Gbit/s for alle vanlige nettverk og bussystemer. Utform konsekvente løsninger med varierte byggformer, kodinger og poltilordninger. Porteføljen spenner fra M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB, til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt for kablinger for Single Pair Ethernet.
Utstyrspluggforbinder bakvegg, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: D / IP67, på Plugg rett RJ45 Push-Pull / IP67, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 ... 85,0 m)
Utstyrspluggforbinder bakvegg, EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC halogenfri, grønn RAL 6018, skjermet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, D-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 2 m, PROFINET PVC flertrådet CAT5, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 15 m
Prefabrikkert PROFINET-kabel, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (7 tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45-plugg/IP67 push-pull kunststoffhus på RJ45-plugg/IP67 push-pull kunststoffhus, Line, lengde 2 m
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grønn RAL 6018, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M8, koding: D / IP67, på Plugg rett M8, koding: D / IP67, kabellengde: 10 m
Bussystemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polet, PUR halogenfri, maigrønn RAL 6017, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: B, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: B, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grønn RAL 6018, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: D / IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m
Patchkabel, RJ45/IP20 rett på RJ45/IP20 rett, kabellengde: 0,3 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, tilkoblingstverrsnitt: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Dine fordeler
- Støtte av alle nettverk og bussystemer åpner for stort bruksspekter
- Feilfri kommunikasjon med høyhastighets dataoverføring opptil 40 Gbit/s
- En absolutt trygg og pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology for M8- og M12-kablingsløsninger
- Høy sikkerhet i industrielle omgivelser med robuste pluggforbindere
Nye produkter
Fargede patchekabler RJ45
For applikasjoner i automasjonsskapet
Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.
Viktigste egenskaper
- Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
- Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
- Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
- Integrert festehakebeskyttelse
Dine fordeler
- Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
- Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
- Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
- Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
- Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Konfigurer din skreddersydde datakabel
Konfigurer din fiberoptiske eller kobberbaserte datakabel, raskt og enkelt. Konfiguratoren guider deg til ønsket løsning, i kun få trinn.
Fiberoptiske datakabler finnes i lengder opptil 1000 meter. Du kan velge mellom åpen ledningslengde samt en med plugg eller bøssing. Du kan også velge blant mange forskjellige tilkoblingstyper, beskyttelsesgrader, poltall og fibertyper.
Ved de kobberbaserte datakablene er flere tilkoblinger og lengder opptil 100 meter mulig. Du kan også velge å konfigurere løsningen din ved å bruke forskjellige kabeltyper, poltall, overføringskategorier og signaltyper.
Kablingsløsninger for dataoverføring ved IIoT-kommunikasjon
Kobberbaserte datakabler
Kobberkabler i praksis
Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Ytelsessterke, ferdige ledninger. Fra løsninger for lavere datahastigheter over større avstander og helt til høyhastighetskabling med opptil 10 Gbit/s, hos oss får du fleksible løsninger for automatiseringsnettverket ditt.
-
Fremtidssikker datakabling med opptil 10 Gbit/s
-
Gjennomgående 360°-skjermkonsepter for bøssinger, pluggforbindere og patchekabler
-
For alle vanlige nettverk og bussystemer: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuste løsninger for industriell bruk i IP20 opptil IP69K omgivelser
-
Kan kombineres med feltkonfeksjonerbare pluggforbindere med fjær-, Pierce- eller IDC-tilkobling
Mer informasjon om kobberbasert datakabling
Prosessautomatisering står i fokus ved alle bruksområder: i infrastrukturen, i bygninger eller i industrien. Stadig flere enheter implementeres i nettverkene. Kablingen blir mer kompleks, gitt økte datamengder og høyere overføringshastigheter. Kobberbasert datakabling har vist sin berettigelse i mange år allerede.
Fiberoptiske datakabler
Fiberoptiske kabler i praksis
Høy overføringshastighet, lav demping, uømfintlighet mot elektromagnetiske forstyrrelser: Fiberoptiske kabler er blant de moderne overføringsmediene for industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner. Uansett for hvilket grensesnitt: Fra porteføljen vår kan du velge en fibertype som alltid vil passe:
-
Pluggforbinder- og patchekabelløsninger for IP20 og IP65/67
-
Allsidige fiberoptiske pluggforbindere med plugghoder ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA eller M12
-
Fibertyper POF, PCF og GOF (multi- og singlemodus)
-
Varianter med PC- og APC-slip
-
Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett
-
POF (Polymer Optical Fiber) for korte overføringsstrekninger opptil 75 m og dataoverføringshastighet opptil maks. 100 mb/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) for middels overføringsstrekninger opptil 500 m og dataoverføringshastighet opptil maksimalt 1 Gbit/s
-
GOF-multimodus (Glass Optical Fiber) for lengre overføringsstrekninger opptil 550 m med 10 Gbit/s
-
GOF-singlemodus for opptil 50 km og dataoverføringshastighet opptil 40 Gbit/s
Mer informasjon om fiberoptisk teknologi
Dataoverføring via optiske fibre gir datahastigheter opptil 40 Gbit/s over mange kilometer. Få oversikt over egenskapene, fordelene og bruksmulighetene til denne teknologien.