DT 2,5-TWIN-PE
-
Gjennomgangsklemme
3034125
Gjennomgangsklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Vinkelfjærtilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn
Produktdetaljer
Produkttype | Jordingsrekkeklemme |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 3 |
1. etasje | |
Merk | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning. |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tilkobling iht. standard | IEC/EN 60079-7 |
Betegnelse på godkjennelsessertifikat | KEMA 04ATEX2284 U |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merkedata (ATEX/IECEx) | |
Merking | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Brukstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-attestert tilbehør | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
Utgang | (permanent) |
Tilkoblingsdata Ex Generelt | |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Tilkoblingsegenskaper stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 14 |
Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 5,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | gulgrønn |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3034125 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | BE2222 |
Produktnøkkel | BE2222 |
GTIN | 4017918977498 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,395 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,395 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
D-ST 2,5-TWIN - Endedeksel 3030488
-
DS-ST 2,5 - Dekselsegment 3036602
-
ATP-ST-TWIN - Gruppeskilleplate 3030789
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Endedeksel 3030512
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Endedeksel 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skiltholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo