IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analogmodul
2878735
Inline, Strekklapp-registreringsmodul, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, 2 raske innganger, 4-, 6-leders tilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Høyde | 136 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Inline-lokalbuss | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 2 MBit/s |
Overføringsfysikk | Kobber |
Modul | |
ID-kode (des.) | 223 |
ID-kode (hex) | DF |
Lengdekode (heks) | 03 |
Lengdekode (des) | 03 |
Prosessdatakanal | 48 Bit |
Inngangsadresseområde | 6 Byte |
Utgangsadresseområde | 6 Byte |
Registerlengde | 32 Bit |
Behov for parameterdata | 15 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
Analog | |
Beskrivelse av inngang | Inngangskanaler for strekklapper |
Antall innganger | 2 |
Tilkoblingsteknikk | 6- eller 4-trådet, parvis tvunnet skjermet ledning |
Brodifferanse Ud | Måleområde fastsatt ved valg av verdi og brospenning |
Brospenning U0 | 3,3 V |
5 V | |
Måleverdifremstilling | 15 bit + fortegn |
Karakteristiske verdier | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
+1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V |
Analog | |
Beskrivelse av utgang | Spenningsutgang |
Antall utganger | 2 |
Impedans | > 58,3 Ω (typisk, tillatt total motstand for DMS) |
Utgangsspenning | 5 V |
3,3 V | |
Utgangsstrøm | typ. 55 mA (ved UV = 3,3 V) |
typ. 85 mA (ved UV = 5 V) |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-plugger og merkefelter |
Driftsmodus | Prosessdatadrift med 3 Words, PCP med 1 Word |
Spesielle egenskaper | 2 raske innganger |
4-, 6-leders tilkoblingsteknikk | |
Diagnostikkmeldinger | Svikt i spenningsforsyningen på UANA Feilmelding i prosessdataene |
Svikt eller underskridelse i logikkspenningen UL Periferifeilmelding til busskobleren | |
Periferifeil Feilmelding i prosessdataene |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,25 W |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 110 mA |
typ. 100 mA | |
Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | typ. 32 mA (med maks. last 58,3 Ω ved UV = 5 V) |
typ. 8 mA (uten DMS) | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: Logikk / analog periferi (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Funksjonsjord / analog periferi (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Logikk/funksjonsjord (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2878735 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI144 |
Katalogside | Side 283 (AX-2009) |
GTIN | 4017918996437 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 226,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 190 g |
Tolltariffnummer | 85389091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline skjermplugg 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
SKS 8 - Skjermtilkoblingsklemme 3240210
-
SK 8 - Skjermtilkoblingsklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skjermtilkoblingsklemme 1019443
-
AB/SKS - Opplagsbukk 3240224
-
AB-SK/E - Opplagsbukk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
IL CP - Kodestjerne 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Merkefelt 2727515
-
EMT (62X46)R - Innstikksskilt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
Dine fordeler
To raske innganger for DMS
Tilkobling av DMS i seks- og firelederteknikk
Spenningsforsyning av sensorene fra modulen, ekstern forsyning ikke nødvendig
Kommunikasjonen kan foregå via prosessdata eller via parameterkanal (PCP)
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Bussynkron oppdatering av prosessdata
Diagnostikk- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo