IB IL AI 4/U-PAC - Analogmodul
2700459

Inline, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av spenningssignaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Gjennomsnittsverdi av inngangene
Oppdatering av prosessdata for alle kanaler på 250 µs
Diagnostikk- og statusvisninger