Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Dette Smart Element registrerer digitale signaler.
AXL SE DI16/1 NPN
-
Digitalmodul
1105559
Axioline Smart Elements, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16 (NPN), 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, beskyttelsesgrad: IP20
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 14,9 mm |
Høyde | 62,2 mm |
Dybde | 62 mm |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Smart Element-Interface | |
Antall grensesnitt | 1 |
Tilkoblingstype | Card-Edge-pluggforbinder |
Overføringshastighet | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
Starttid frem til driftsklarhet | < 500 ms |
Modul | |
ID-kode (hex) | none |
Prosessdatakanal | 16 Bit |
Inngangsadresseområde | 2 Byte |
Utgangsadresseområde | 0 Byte |
Behov for parameterdata | 1 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 6 Byte |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | med referanse til EN 61131-2 type 3 til PNP-innganger |
Antall innganger | 16 (NPN) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 19 V DC ... 30 V DC (ved UP = 24 V DC) |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 0 V DC ... 13 V DC (ved UP = 24 V DC) |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Nominell inngangsstrøm ved UIN | 2,4 mA |
Inngangsfiltertid | < 1 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse på inngangene; Diode |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Axioline Smart Elements |
Byggform | modulær |
Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2 W |
Potensialer: Logikkforsyning av Smart Elements (USE) | |
Forsyningsspenning | via Card-Edge-pluggforbinder |
Potensialer: Periferiforsyning (UP) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via Card-Edge-pluggforbinder) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 40 mA |
Strømforbruk | min. 15 mA (uten tilkoblet periferi) |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Se systemet som du bruker Smart Element i. |
Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: Forsyning logikk / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Forsyning logikk / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Periferi |
Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Periferi | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Pluggmontering (Smart Element-innstikksplass) |
Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
Artikkelnummer | 1105559 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRIB31 |
GTIN | 4055626989006 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 35 g |
Tolltariffnummer | 85389091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
AXL SE PD16 24V - Potensialfordeler 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potensialfordeler 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potensialfordeler 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Merke for klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Dine fordeler
16 digitale innganger, npn-koblende
Nominell spenning 24 V DC
Nominell strøm 2,4 mA
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
Filtertid < 1 ms
Lagret utstyrsmerkeskilt
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo