Infrastrukturladekontakt med beskyttelsesdeksel for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger For installering på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET
-
Infrastrukturladekontakt
1532126
CHARX connect modular, Type 2, Infrastrukturladekontakt, 32 A , 480 V AC, Basic, Sett, uten enkeltledere, låseaktuator: 12 V, 4-polet, angulær, Bakveggmontering, M5-gjenge, hus: svart, med rundt beskyttelsesdeksel, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Produktdetaljer
Produkttype | Infrastrukturladekontakt |
Produktserie | CHARX connect modular |
Anvendelse | for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) |
kompatibel med infrastrukturladeplugger | |
Byggeform (Infrastrukturladekontakt) | angulær |
Byggeform (Beskyttelsesdeksel) | rund |
Byggeform (Beskyttelseshette) | rund |
Utstyr | med rundt beskyttelsesdeksel |
Ladestandard | Type 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Montert logo | PHOENIX CONTACT-logo |
Kundevarianter | På forespørsel |
Ladeeffekt og -strøm (AC charging (3-phase)) | |
Type ladestrøm | AC 3-faset |
Ladestrøm | maks. 32 A AC (3-faset) |
Ladeeffekt | maks. 26,6 kW (3-faset) |
Ladeeffektklasse | maks. 22 kW (32 A, trefaset) |
Merkespenning | 480 V |
Opplysninger om kontakt (Leistungskontakte) | |
Merknad til tilkoblingstype | Tilkobling via flatplugg, kan kobles fra og til igjen |
Antall | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Merkespenning | 480 V AC |
Merkestrøm | maks. 32 A (Infrastrukturladekontakten er konstruert for både enfase- og trefaselading med ladestrøm på opptil 32 A.) |
Opplysninger om kontakt (Signalkontakte) | |
Merknad til tilkoblingstype | Tilkobling via flatplugg, kan kobles fra og til igjen |
Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon |
Antall | 2 (CP, PP) |
Merkespenning | 30 V AC |
Merkestrøm | 2 A |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
Posisjon oppe i midten | |
Mulig spenningsforsyningsområde på motoren | 9 V ... 16 V |
Maksimal spenning for registrering av koblingen | 30 V |
Typisk motorstrøm ved koblingen | 0,2 A |
Motorens sperrestrøm | maks. 1 A |
Maks.holdetid med sperrestrøm | 1000 ms |
Anbefalt tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid etter en inn- eller utkjøringsvei | 3 s |
Levetid pluggsykluser | > 10000 lastsykluser |
Gjenkjenning av låsekobling | tilgjengelig |
Mekanisk nødfrigjøring | tilgjengelig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 50 °C |
Ledningslengde | 0,5 m |
Kabeloppbygning | 4 x 0,5 mm² |
Hulldimensjoner | |
Bredde | 60 mm |
Høyde | 60 mm |
Infrastrukturladekontakt | |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 91,71 mm |
Dybde | 87,95 mm (med beskyttelseshette satt på bak for strekkavlastning og berøringsbeskyttelse, inkludert i leveringsomfanget og allerede montert) |
73,35 mm (uten påsatt beskyttelseshette bak for strekkavlastning og berøringsbeskyttelse, verktøy for fjerning, se tilbehør) | |
Beskyttelsesdeksel | |
Dybde | 22,9 mm |
Diameter | 109,2 mm |
Beskyttelseshette | |
Bredde | 64 mm |
Høyde | 57 mm |
Dybde | 24 mm |
Målskisse |
|
Maks. veggtykkelse | maks. 50,00 mm (Bakveggmontering, normative maksimalspesifikasjoner for infrastrukturladeplugg) |
maks. 30,00 mm (Bakveggmontering, normative maksimalspesifikasjoner for infrastrukturladeplugg ved bruk av beskyttelsesdeksel 1347421) |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Farge (Beskyttelsesdeksel) | svart (9005) |
Material (Hus) | Kunststoff |
Material (Beskyttelsesdeksel) | Kunststoff |
Material (Kontaktoverflate) | Sølv |
Ledningstype | uten enkeltledere |
Enkeltledere AC og kommunikasjon tilgjengelige separat, se Tilbehør | |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningsoppbygging | 4 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Type dekselbevegelse | Selvlukkende |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 10000 |
Innkoblingskraft | < 100 N |
Trekkraft | < 100 N |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Infrastrukturladekontakt) | IP44 (plugget) |
Beskyttelsesgrad (Beskyttelsesdeksel) | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | 5000 m (over havet) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | IEC 62196-2 |
Monteringstype Infrastrukturladekontakt | Bakveggmontering (Fronthelling 0 ° til 90 ° mulig) |
Monteringstype Beskyttelsesdeksel | Bakveggmontering |
Diameter festehull | 7,00 mm (ø) |
Festeskruer | M5-gjenge |
Skruer som inngår i leveransen | ingen |
Artikkelnummer | 1532126 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BXWA |
Produktnøkkel | XWBADC |
GTIN | 4067923000858 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 520,5 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144792 |
ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002884 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8065e8b3-b847-4e8c-8903-495597b037c3 |
Kompatible produkter
-
EV-LABEL-C-SO - Klistremerke 1315521
-
EV-T2SOC-B - Beskyttelsesdeksel 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Pluggforbinder 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Beskyttelseshette 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Demonteringsverktøy 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC Ladestyring 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC Ladestyring 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Overspenningsavleder type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Overspenningsavleder type 2 1180145
Dine fordeler
Rask og enkel registrering av ladestatus via LED-indikator i farge
Sikker mot overoppheting grunnet nøyaktig temperaturmåler
Fleksibel montering og enkelt vedlikehold grunnet pluggbare kabler
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo