EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelsett til infrastrukturladekontakt
1164344

CHARX connect modular, Type 2, Kabelsett til infrastrukturladekontakt, 32 A , 250 V AC, Gen 2, Tilbehør, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Pluggmontering, med flatplugghylse på én side, utelukkende for tilkobling til infrastrukturladekontakter i generasjon 2 fra Phoenix Contact, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker mot overoppheting grunnet nøyaktig temperaturmåler
Fleksibel montering og enkelt vedlikehold grunnet pluggbare kabler
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass