ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9-SP - Hybrid-motorstarter
2904678

Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC motorer opptil 550 V AC, med 24 V DC inngang, 9 A utgangsstrøm, innstillbar overlastutkobling og uten gjenkjenning av underlast.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje