Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - Hybrid-motorstarter
2903910

Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2,4 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling og push-in-tilkobling.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje