Den modulære trefasede hybridmotorstarteren med direktestartfunksjon og strømovervåking har følgende funksjoner: - Medursbevegelse - Motoroverlastbeskyttelse Ved bruk av T-BUS adapter (art.nr. 2203861) oppnås mange fordeler: - Forsyning via T-konnektor også gjennom en systemstrømforsyning (f. eks. QUINT4-SYS...) eller via kretskortpluggforbinder IMC 1,5/ 5-ST-3,81, art.nr.: 1857919 - Relemodul opsjon (f. eks. EM-2RSC/21AU-R/L-P, art.nr.: 2908701) gir ytterligere statusinformasjon
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P
-
Hybrid-motorstarter
2908694
Hybridmotorstarter som alternativ til klassisk vernekobling. Starter 3~ AC motorer opptil 9 A og gir motorbeskyttelse. Mulig forsyning og releutvidelse via T-konnektor.
Produktdetaljer
Produkttype | Hybridmotorstartere |
Produktserie | CONTACTRON |
Driftsmodus | 100 % ED |
Antall faser | 3 |
Type motorstarter | Direktestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maks. effekttap | 7 W |
Min. effekttap | 0,88 W |
Tilordningstype | 1 |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrematestrøm IS | 60 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode | |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 550 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning og hjelpestrømskrets til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC |
Hurtigutkobling | |
Reaksjonsterskel | > 60 A |
Reaksjonstid | < 0,5 s |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Typisk utkoblingstid | < 30 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Merkedriftsstrøm Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Laststrømsområde | 1,5 A ... 9 A |
Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
Avkjølingstid | 20 min (for auto-reset) |
Lekkstrøm | 0 mA |
Tilbakemeldingsutgang | |
Merk | Tilbakemelding: Potensialfri vekselkontakt, signalkontakt |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 107 mm |
Dybde | 114 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres, se derating for avstand |
Monteringsposisjon | loddrett (monteringsskinne vannrett, motorutgang nede) |
Artikkelnummer | 2908694 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK7483 |
GTIN | 4055626322186 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 304,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 306 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 574271f6-1491-4439-932d-3d5e66121cf5 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Lask 2900746
-
BRIDGE- 3 - Lask 2900747
-
BRIDGE- 4 - Lask 2900748
-
BRIDGE- 5 - Lask 2900749
-
BRIDGE- 6 - Lask 2900750
-
BRIDGE- 7 - Lask 2900751
-
BRIDGE- 8 - Lask 2900752
-
BRIDGE- 9 - Lask 2900753
-
BRIDGE-10 - Lask 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Lask 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Lask 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Lask 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Lask 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Lask 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Lask 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Lask 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Lask 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Lask 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Lask 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Lask 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Lask 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Lask 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Lask 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Lask 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Lask 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Lask 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Tilleggsmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Tilleggsmodul 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - T-konnektor 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhetsrelé 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sikkerhetsrelé 1009832
-
PSR-TBUS - T-konnektor 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - T-konnektor 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortplugg 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder 1857919
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo