ECS-B-64X80-L-UV-V GY
-
Elektronikkhus
1196942
Ventilert hus i ECS-familien, sneppertlås. Beskyttelsesgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende frontplate. Farge: grå (7042), bredde: 97 mm, høyde: 86 mm, dybde: 45 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Meget kompakt husdesign for mange bruksmuligheter
Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Integrert trykkutjevningsmembran ved svingende omgivelsestrykk
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk