MACX MCR-SL-UI-REL
-
Grenseverdibryter
2906169
El-nr.:
4319802
El-nr.:
4319802
Grenseverdikobler med inngang for aktive strøm- og spenningssignaler og en grenseverdireleutgang (vekselkontakt). Innstillbar via DIP og potensiometer, galvanisk treveisskille, opptil SIL2 (SC3), PLc Kat.1, skrutilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Grenseverdikobler |
Produktserie | MACX Analog |
Utførelse | Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL og PL |
Konfigurering | DIP |
Funksjoner | |
Konfigurering | DIP |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Koblingspunktnøyaktighet | < 0,1 % |
Sprangrespons (0-99%) | ≤ 22 ms |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | 0,1 % |
Galvanisk skille | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Utgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC |
Isolering | Sikkert skille |
Galvanisk skille Inngang/utgang, forsyning IEC/EN 60079-7 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 V AC |
Forsyning | |
Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Typisk strømopptak | 38 mA (24 V DC) |
Maksimalt strømopptak | 90 mA (10 V DC) |
Effekttap | < 0,9 W |
Effektopptak | ≤ 1,2 W |
Signal: Spenning/strøm | |
Inngangssignal spenning | 0,1 V ... 10 V |
0,1 V ... 10,5 V (Maksimalområde) | |
Samlefeil til spenningsinngang maksimal | ± 10 mV |
Inngangssignal strøm | 0,2 mA ... 20 mA |
0,18 mA ... 21 mA (Maksimalområde) | |
Samlefeil til strøminngang maksimal | ± 20 µA |
Inngangsmotstand spenningsinngang | > 100 kΩ |
Inngangsmotstand strøminngang | < 28 Ω |
Koblingsterskel 0-signal strøm | kan stilles inn via DIP-bryter (i trinn på 1,25 %) og potensiometer (lineært til 2 % av koblingsterskelen stilt inn med DIP-brytere) |
Koblingshysterese | off: ca. 0,5 %, on: ca. 1 % |
Gjenkjenning av ledningsfeil | < 0,1 mA (Ledningsbrudd) |
> 21,1 mA (Kortslutning) |
Koble: Relé | |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
Maks. koblingsstrøm | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
≤ 1 A DC (ohmsk last, 24 V DC, 50 mW) | |
≤ 0,2 A DC (ohmsk last, 120 V DC) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2 mm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED gul (koblingsutgang) | |
LED rød, blinkende (lednings-, sensorfeil, ERR) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | TÜV 18 ATEX 8222 X |
IECEx | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx TUR 18.0014X |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2022122304115959 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Sertifikat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
Systematic Capability | |
Merking | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | c |
INMETRO | |
Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Sertifikat | DNV 21.0089 X |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.8 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2906169 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1117 |
Katalogside | Side 140 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626043760 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 255 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 250 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | d342b0f1-0d46-4e5c-9652-eeab7a56d582 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - T-konnektor 1136500
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
MINI MCR-SL-PTB - Mateklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo