Produktene tilbys utelukkende for eksport utenfor EØS-området.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Bluetooth-omformer
2313795
Bluetooth-omformer, trådløs overføring: RS-232/422/485-2-trådet, montering på EN-skinne, MCX-tilkobling for ekstern antenne, integrert strekningsdiagnostikk: bargraf, UL-HazLoc-godkjennelse
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Grensesnittomformer |
MTTF | 2115 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
850 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
346 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
MTBF | 1153 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
262 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
Galvanisk skille | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±20 % (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) |
Typisk strømopptak | 100 mA (24 V DC) |
Signal | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Antall utganger | 2 |
Forsyning | |
Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Modbus |
PROFIBUS | |
Data: RS-232-grensesnitt, i henhold til ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Seriell overføringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
Poltilordning | DCE (Data Communication Equipment) |
Overføringslengde | ≤ 15 m |
Dataformat/koding | seriell asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bit tegnlengde |
Dataflytkontroll/protokoll | software-handshake, Xon/Xoff, eller hardware-handshake RTS/CTS, 3964 R kompatibel |
Data: RS-422-grensesnitt, iht. ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Seriell overføringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Overføringslengde | ≤ 1200 m |
Endemotstand | 390 Ω (konfigurerbar) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Data: RS-485-grensesnitt, iht. EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-totrådet | |
Seriell overføringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Overføringslengde | ≤ 1200 m |
Endemotstand | 390 Ω (konfigurerbar) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Dataformat/koding | seriell asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bit tegnlengde |
Dataflytkontroll/protokoll | selvstyrende |
Data: USB 2.0 | |
Tilkoblingstype | Mini-USB B, bøssing |
Radio | |
Beskrivelse av grensesnittet | Bluetooth 2.1 + EDR |
Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
Overføringsmetode | 1,6 kHz (FHSS) |
Kanalavstand | 1 MHz |
Min. sendeeffekt | 0 dBm |
Maks. sendeeffekt | 14 dBm (Utenfor Europa, kan stilles inn med programvare) |
10 dBm (Europa, innstillbar via programvare) | |
10 dBm (Fabrikkinnstilling, innstillbar) | |
Min. mottakerømfintlighet | -91 dBm |
Antenne | ekstern |
Tilkoblingstype | MCX-bøssing |
Bluetooth Multidrop Master / Slave | 1/7 |
Nasjonal støtte | Sveits |
Tyrkia (Utstyret skal kun brukes sammen med antenner fra Phoenix Contact i henhold til forskriftene i Official Journal "Short Range Radio Devices (SRD) Regulations" nr. 26464 av 16.03.2007.) | |
USA | |
Belarus (utenfor bygninger maks. sendeeffekt 25 mW (14 dBm)) |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 116 mm |
Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
Material (Hus) | PA 6.6-FR |
Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
UL, USA / Canada | |
Merking | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EU |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV |
Luftutladning | ± 8 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
Feltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Merknad | Kriterium B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Inngang | ± 2 kV |
Signal | ± 1 kV |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
Fri for substanser som kan skade lakk | i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Standarder/bestemmelser | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2313795 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | DNC661 |
Produktnøkkel | DNC661 |
Katalogside | Side 508 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356579827 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 196,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 196,6 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Ledning 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenne 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Antennekabel 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Antennekabel 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennekabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennekabel 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsvern 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adapter 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
Dine fordeler
UL-HazLoc-godkjennelse
Transceiver for avstander opptil 150 m
Kan brukes til RS-232/422/485 totrådede grensesnitt opptil 187,5 kbit/s
Punkt-til-punkt
Installering av parallelle radiosignalstrekninger med tverroppkobling av 24 V DC og RS-485
Sameksistens med andre radiosignalsystemer på grunn av den adaptive frekvenshoppmetoden (AFH)
Konfigurering på stedet via USB-grensesnitt uten separat strømforsyning
Multipunkt med opptil syv slaver
Diagnostikk av radiosignalstrekningen ved hjelp av integrerte bargrafer samt to digitale utganger
Sikker dataoverføring uten fare for manipulering takket være passordbeskyttelse, koding og usynlig, fast utstyrsparing
Kan brukes over hele verden takket være innstillbar sendeeffekt (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo