ST 4-FE - Gjennomgangsklemme
3035507

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/gul

Produktdetaljer








Kompatible produkter