PTV 6 GN - Gjennomgangsklemme
1291913
El-nr.: 1236382

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende ledertilkobling takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Praktisk grunnet lavere innstikkskrefter
Høye lederuttrekkskrefter grunnet fjærdesignen
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Optimalisert for manuell og automatisert kabling