PT 4-WE/28
-
Gjennomføringsklemme
3044933
Gjennomføringsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 56, poltall: 28, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Minsteavstand til andre ledende flater: 5 mm |
Produkttype | Gjennomgangsmodul |
Produktserie | PT 4-WE |
Poltall | 28 |
Delingsmål | 5,2 mm |
Antall tilkoblinger | 56 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 28 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Merk | Effektreduksjonskurve på forespørsel. |
Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 30 A (ved ledertverrsnitt 6 mm² entrådet) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 149,2 mm |
Høyde | 26,6 mm |
Delingsmål | 5,2 mm |
Platetykkelse | 1 mm ... 2,5 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,15 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,15 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,5 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,58g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | Veggmontering |
Artikkelnummer | 3044933 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE6112 |
GTIN | 4055626461083 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 180,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 180,6 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
D-PT 4-WE - Endedeksel 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
PAI-4 - Prøveadapter 3030925
Dine fordeler
Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
CLIPLINE complete-tilbehør for enkel lasking, testing og merking
Høy fleksibilitet fordi enkeltklemmer kan rekkeplasseres
Enkel tilkobling av ledere på grunn av rask push-in-fjærtilkobling
Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo