MTKD-P/P - Gjennomgangsklemme
3100020

tverrsnitt
delingsmål
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 16 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Tilkoblingstverrsnitt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy strømbelastning opptil 16 A
Plassbesparende byggform