MTKD - Gjennomgangsklemme
3100017

delingsmål
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 13,5 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Tilkoblingstverrsnitt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy strømbelastning opptil 16 A
Plassbesparende byggform