STS 4-TWIN OG - Gjennomgangsklemme
3037533

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tverrforbindelse med nabogjennomgangsrekkeklemmer med gjennomgående laskesystem FBS ...
Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene