Modulære elektronikkhus ICS

Modulære elektronikkhus ICS for IoT-anvendelser

Like mangfoldig som kravene til fremtidsrettede automatiseringsenheter er også løsningene gjennom det modulære hussystemet ICS. Dra nytte av et hussystem med trinndelte størrelser, variabel tilkoblingsteknikk og T-konnektorer som tilvalg.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1474497
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printmodul
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printmodul
1474497

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 150 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: ICC..-TP1,5/..L3,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380294
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printmodul
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printmodul
1380294

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 300 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: ICC..-TS2,5/..R5,0, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,15 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380146
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Printmodul
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Printmodul
1380146

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 300 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: ICC..-TS2,5/..R5,0, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,15 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Go to Product Detail Page for item 1084018
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskortbasislist
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskortbasislist
1084018

Kretskortbasislist, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 150 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: ICC..-H/..L3,5, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: ICC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: uten, forpakningstype: Kartongforpakning, Artikkel med pinutgang på venstre side

Go to Product Detail Page for item 2203902
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskortbasislist
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskortbasislist
2203902

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: ICC..-H/..L5,0, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: ICC 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: uten, forpakningstype: Kartongforpakning, Artikkel med pinutgang på venstre side

Dine fordeler

  • Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet i tilkoblingsteknikken
  • Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrative bestanddeler
  • Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
  • Åttepolet T-konnektor med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
  • Valgfrie passive kjøleblokker og termisk simulering for optimal varmespredning
Gratis vareprøve
Test modulære hus i serien ICS

Vil du teste elektronikkhus i serien ICS for IoT-anvendelser? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ICS

Nye produkter

ICS-husunderdel
Printmoduler i to delingsmål for serien ICS
Pluggforbinder for 8-polede T-konnektorer
Lask for T-konnektor

Husunderdel i ny størrelse

For elektronikkhus i serien ICS

Den 50 mm brede husunderdelen gir størst mulig kretskortflate i ICS-serien og skaper dermed mer plass til elektronikken. Totalt kan det monteres opptil fire kretskort og 20 pluggforbindere med opptil 100 poler i huset.

Viktigste egenskaper

  • Bredde 50 mm
  • Høyde 122 mm
  • Dybde 130,9 mm
  • Opptil 20 tilkoblingsåpninger

Dine fordeler

  • Mer plass til elektroniske komponenter takket være økt kretskortflate
  • Full kompatibilitet med ICS-produktporteføljen takket være en ny kombinasjon av eksisterende dimensjoner
  • Integrering av pluggforbindere på fem tilkoblingsnivåer takket være installasjonsdybde på 112 mm

Printmoduler i to delingsmål

For elektronikkhus i serien ICS

Nye printmoduler i to delingsmål utvider tilkoblingsmulighetene for elektronikkhus i serien ICS. Ved de nye klemmene kan du velge mellom skru- og push-in-tilkobling for utstyrsløsningen din.

Viktigste egenskaper

  • Til ICS-byggbredder 20, 25 og 50 mm
  • Push-in-fjærtilkobling og skrutilkobling
  • Delingsmål 3,5 og 5 mm
  • Utretting på venstre og høyre side

Dine fordeler

  • Enkel håndtering i få trinn
  • Fast kabling og redusert antall enkeltdeler
  • Velg mellom forskjellige delingsmål og tilkoblingstyper
  • En partner for alt: komponenter som passer til utstyrsløsningen din

Pluggforbinder for 8-polede T-konnektorer

Modulkommunikasjon via flere nivåer

Mange applikasjoner trenger data og signaler fra modulkommunikasjonen også utenfor modulgruppen, for eksempel ved linjesprang. Her forbinder mate- og uttakspluggforbindere for den 8-polede T-konnektoren moduler over flere nivåer. De kan brukes på venstre side, høyre side og i midten.

Viktigste egenskaper

  • 8-polet modulkommunikasjon
  • Finnes som forsyning og utmating
  • Endeholderfunksjon

Dine fordeler

  • Forsyning og utmating av den 8-polede bussforbindelsen i modulgruppen med ME-IO- og ICS-hus
  • Optimal utnyttelse av plassen med strukturert kabelføring
  • Enkel merking grunnet stor merkeflate

Lask for T-konnektor

Optimal utnyttelse av monteringsplassen

Ved anvendelser der det ikke trengs en utgang mot kretskortet, kan data og signaler overføres via en lask for T-konnektorer, under modulen. Slik utnytter du kretskortflaten optimalt.

Viktigste egenskaper

  • 8-polet modulkommunikasjon
  • Finnes i breddene 18,8, 20 og 25 mm

Dine fordeler

  • Kan integreres i utstyrsanvendelser med utgangspunkt i ME-IO- og ICS-hus
  • Større maksimal kretskortflate
  • Tilkobling av polene i felten ved hjelp av FMC-pluggforbinder

Konfigurator for ICS-hus for IoT-applikasjoner

Konfigurator for elektronikkhus for IoT-anvendelser

Konfigurer ditt ICS-hus Velg mellom push-in- og skrutilkoblingsteknikker. Takket være ytterligere tilbehør kan antenne-, USB- eller RJ45-tilkoblinger helt enkelt integreres. Klargjorte displayer, keypads og kjøleblokker tilrettelegger for krevende anvendelser. Bruk 3D-trykk ved PROTIQ for utforming av prototyper av husdekslene dine. Når konfigurasjonen er fullført, kan du bruke den termiske simuleringen på nettet og sette Design-in i serieproduksjon.

Topp-nyskapninger


Passive kjøleblokker og optimalisert kjøling for elektronikkhus

Varme ut. Effekt inn. Optimalisert kjøling for ICS-elektronikkhus

Maksimer effekttettheten i enhetene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouts i ICS-elektronikkhus: fra konfigurasjon til omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt for høyytelses- og miniatyriserte IoT-applikasjoner.

Oversikt over ICS-hus for IoT-applikasjoner


Interaktiv Image Map: Modulære elektronikkhus ICS for IoT-enheter ved bruk med Industrie 4.0
T-konnektor
Åttepolet T-konnektor med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon.
T-konnektor
Optisk fiber
Optiske fibre for sikker statusvisning.
Optisk fiber
Kjøleblokk
Kjøleblokker gir pålitelig varmeavledning.
Mer informasjon om individuelle kjøleblokker
Kjøleblokk
Skjermmoduler og folietastaturer
Integrert skjerm for brukervennlig betjening.
Skjermmoduler og folietastaturer
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk som kan plasseres etter ønske.
Tilkoblingsteknikk
Individuelt frontcover
Individuell utforming av dekseldesign som ikke kan forveksles.
Til de individuelle husdekslene i serien ICS
Individuelt frontcover

Grunnlaget for morgendagens IoT-utstyr

Dra nytte av et omfattende utvalg av moduler og høy fleksibilitet i tilkoblingsteknikk for IoT-applikasjoner: Standardisert tilkoblingsteknologi som RJ45-, USB- eller D-SUB-tilkoblinger kan brukes modulært i ICS-seriens monteringsskinnehus. Den åttepolede TBUS forenkler også modul-til-modul-kommunikasjonen.

3D-visning

Displayer og keypads for elektronikkhus i serien ICS i 360°-visning

2,4"-berøringsdisplayer og 0,96"-displayer med konfigurerbare folietastaturer supplerer porteføljen med elektronikkhus i serien ICS.

I 3D-visningen på siden vil du bli imponert over den høye betjeningskomforten som ICS-husene tilbyr.

Modulære hus med variabel tilkoblingsteknikk

Åttepolet T-konnektor
Modulær tilkoblingsteknikk for ICS-hus
ICS-huset i forskjellige byggbredder, bygghøyder og byggdybder
ICS-hus med høy pakningstetthet
Skjermmoduler og folietastaturer for ICS-hus
Optiske fibre i forskjellige varianter
Åttepolet T-konnektor

Koble de enkelte ICS-husene helt enkelt innbyrdes. Åttepolet T-konnektor TBUS 8 med parallelle og serielle kontakter gir enkel modul-til-modul-kommunikasjon i automasjonskapet.

Modulær tilkoblingsteknikk for ICS-hus

ICS-serien for DIN-skinnen har en modulær tilkoblingsteknikk som er unik på markedet, for RJ45, D-SUB, USB eller antennetilkoblinger. Kretskortbasislister muliggjør pluggbar tilkoblingsteknikk i husserien ICS. Tilkoblingsplugger med skru- eller push-in-teknikk med tre og fire poler i delingsmål 5,0 mm gir bedre fleksibilitet.

ICS-huset i forskjellige byggbredder, bygghøyder og byggdybder

ICS-husets modulsystem gir høy grad av skalerbarhet, helt nøyaktig etter behovene dine. Byggbredder er mulig på 20 mm, 25 mm og 50 mm, bygghøyder på 77,5 mm, 100 mm og 122,5 mm samt byggdybder på 87,5 mm, 110 mm og 132,5 mm.

ICS-hus med høy pakningstetthet

ICS-huset har en fleksibilitet som gjør at komplekse løsninger kan implementeres i praksis selv der plassen er begrenset i automasjonskapet. Utnytt plassen optimalt for opptil to kretskort i bredde 25 mm og for opptil fire kretskort i bredde 50 mm – med monteringstid på kun få sekunder. Det gir deg bedre plass og areal til releer og elektrolyttkondensatorer. Design, farger og trykk kan tilpasses.

Skjermmoduler og folietastaturer for ICS-hus

Visualisering og tilpasning av prosesser og karakteristikker med fingerberøring, blir stadig viktigere. Berøringsskjermer og høyoppløselige skjermer med folietastaturer supplerer utstyret til det modulære systemet i serien ICS.

Optiske fibre i forskjellige varianter

Optiske fibre finnes i forskjellige varianter for status- og diagnostikkindikatorer. Innpressingstapper gir enkel montering. Om ønsket leveres de optiske fibrene tilpasset monteringsskinnehuset.

Monteringsanordning til elektronikkhus i serien ICS

Tilbehørssortimentet til husserien ICS suppleres av en brukervennlig monteringsanordning. Monteringsanordningen kan brukes for forskjellige ICS-husstørrelser.

Passive kjøleblokker


Passive kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS

Passive kjøleblokker gjør at utstyret kan brukes også i termisk krevende applikasjoner. Omfattende termosimuleringer støtter en optimal tilordning av komponentene på kretskortet.

FAQ til valgfrie passive kjøleblokker

Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS

Aktuelt finnes det kjøleblokker til husseriene ICS (Industrial Case System, for monteringsskinnen) og UCS (Universal Case System, for utendørs bruk).

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Maksimaltemperaturen har spesielt stor innvirkning på påliteligheten og levetiden til enheten din. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Elektronikkhus i serien ME-IO

Kan kombineres med hus i serien ME-IO

Bruk styrkene i begge husserier for applikasjonen din: Via T-konnektor T-BUS kan de to produktseriene ME-IO og ICS kombineres fleksibelt med hverandre – akkurat slik anvendelsen din krever det.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.