RSC 5-F/12
-
Bolttilkoblingsklemme
3059249
Gjennomgangsrekkeklemme med bolttilkoblingsteknikk, tverrsnitt 0,1 - 10 mm2, AWG 26 - 8, bredde 13 mm, grå farge
Produktdetaljer
Produkttype | Bolttilkoblingsrekkeklemme |
Delingsmål | 13 mm |
Antall tilkoblinger | 24 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,82 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 24 |
Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
1. etasje | |
Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
Skrue | M5 |
Avisoleringslengde | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Nominell strøm | 57 A |
Belastningsstrøm maksimal | 57 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 800 V |
Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tverrsnitt | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | 26 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 5,3 mm |
Bredde | 10 mm |
Boltdiameter | 5 mm |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tverrsnitt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 5,3 mm |
Bredde | 10 mm |
Boltdiameter | 5 mm |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
ID-farge ringkabelsko : rød | 1 mm² |
ID-farge ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
ID-farge ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Bredde | 173,7 mm |
Høyde | 37 mm |
Delingsmål | 13 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,8g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | direkte fastskruing |
Artikkelnummer | 3059249 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE1 |
Produktnøkkel | BE1515 |
GTIN | 4046356534864 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 249,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 249,5 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FB 10-13 ISO - Fast bro 3059663
-
TS-KK 3 - Gruppeskilleplate 2770215
-
SZK PH2 VDE - Skrutrekker 1205163
-
AP RSC - Tildekningsprofil 3058017
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Skrutrekker 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Kortslutningssett for strømtransformator. 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0829131
-
ZB 13 CUS - Merkeremse 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0829133
-
ZBF 13 CUS - Merkeremse flat 0829134
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
Dine fordeler
Store, gjennomgående merkemuligheter utvendig og på midten
Monteres på standard monteringsskinner eller direkte i koblingsboksen
Kompakt skrutilkobling av ring- og gaffelkabelsko
Skrumutre og strømbjelker er montert tapssikkert i isolasjonshuset
Dekkprofil som kan sneppes rett på rekkeklemmene som berøringsbeskyttelse
Med isolasjonstrinn-koblingsbroen får man koblingsbare tverrforbindelser der broskruen fungerer som strømførende koblingsledd
Laskebrønn for potensialfordeling med standard skrubroer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo