Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

RBO 10-FE-HC - Bolttilkoblingsklemme
3247978

Bolttilkoblingsklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 309 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 150 mm2, 1. etasje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte fastskruing, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål