Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Løsninger for høy anleggstilgjengelighet i maskinteknikk Kravene til forsyningsløsninger innen maskinteknikk er like allsidige som selve maskinenes bruksområder. Viktige temaer når en maskin skal planlegges, er alltid plassen som er tilgjengelig samt kostnadseffektiviteten til produktene som benyttes. Med våre løsninger for høy anleggstilgjengelighet i maskinteknikk har vi alltid et velegnet produkt.

Produksjonsmaskiner i en produksjonshall

I forbindelse med maskinteknikk finnes det forskjellige typer anvendelser som forutsetter en pålitelig forsyningsløsning. Her vil du som eksempel se skreddersydde produktkombinasjoner for anleggs-, serie- og spesialmaskinteknikk. Vi tilbyr innovative forsyningsløsninger for 24 V DC-forsyning samt pålitelig overspenningsbeskyttelse for forsyning og egnede overvåkingsløsninger. Vår ekspertise sørger for friksjonsfrie forløp, optimalisert bruk av energien og sikkerhet i alle typer produksjonsmiljøer.

Sjekk ut eksempler på forsyning av maskinene dine, som sørger for selve grunnlaget for pålitelig drift av anlegget.

Interaktiv Image Map: Industri med produksjonslinjer, serie- og spesialmaskiner, komponenter for anleggsteknikk
Handling, foliering, nedstabling
Kjedekobling av forskjellige maskindeler danner en komplett produksjonslinje. Ved denne type spesialmaskiner rettes fokuset mot en kompakt løsning som er rask å installere og sette i drift.
Mer informasjon
Rulletransportteknikk, intralogistikk
Her dreier det seg om pålitelig forsyning med en vedlikeholdsfri buffermodul, for eksempel en PLS samt sensor- og aktuatorsystemet. Overspenningsbeskyttelsen gir sikker drift av forsyningen. Løsningen vår tilrettelegger for enkel idriftsetting for en meget nøyaktig overvåking av forskjellige elektriske parametere.
Mer informasjon
Handling-maskin
Også for denne type seriemaskiner kan vi tilby gode løsninger. Nettopp når det gjelder temaet plass tilrettelegger denne kompakte løsningen for rask installering, og det med fleksible innstillingsmuligheter. Også her er det helt enkelt mulig å kontinuerlig overvåke de elektriske parameterene under drift.
Mer informasjon
Verktøymaskin
Plass er alltid et problem. I denne løsningen, for eksempel for seriemaskinteknikk, bruker vi en strømforsyning med integrert komponentbeskyttelse. Overspenningsbeskyttelse type 3 sørger for pålitelig drift også ved overspenning som følge av koblingsforløp. Visning og analyse av energidata grunnet rask integrering og enkel installering av våre EMpro-energimålere.
Mer informasjon
Høyreollager, transportteknikk
I høyreollageret trenger du full datatransparens i 24 V DC-forsyningen og en modulær beskyttelse mot følgene av overspenning, overlast og kortslutning. I dette eksempelet implementerer vi dette i praksis med en kompakt overspenningsbeskyttelse type 2, i forsyningen. Visning, analyse og videreformidling av all energidata via forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt er mulig med vårt energimåleutstyr. Avbruddsfri strømforsyning med mange funksjoner, kombinert med den multifunksjonelle komponentbeskyttelsen, utgjør energifordelingen og supplerer denne løsningen.
Mer informasjon
Transport, kommisjonering, stropping
Ved mange spesialmaskiner er en transparent dataanalyse helt essensielt. For dette tilfellet tilbyr vi løsninger med gode kommunikasjonsegenskaper og som forblir fleksible grunnet innstillbar utløsestrøm. Sammen med en energimåler på forsyningssiden har du alltid oversikt over energidataene dine. På samme måte er beskyttelse av anlegget sikret i form av en overspenningsbeskyttelse.
Mer informasjon
Transportteknikkmoduler
Med våre IP67-strømforsyninger fra serien TRIO tilbyr vi en optimal forsyningsløsning også for transportteknikk. Grunnet standardiserte pluggforbindelser som for eksempel M12, er Plug-and-Play-installasjoner mulig helt enkelt.
Mer informasjon
Seriemaskin

Forsyning av seriemaskiner

Fra maskiner med mange funksjoner som leverer måleverdier og statuser via komponenter med gode kommunikasjonsegenskaper og helt til kompakte enheter med lavt antall funksjoner. Kostnadspresset ved spesialmaskiner er høyt, på den annen side underligger seriemaskiner også en høy standardiseringsgrad, all den tid det brukes enhetlige prosesser og komponenter.

Forslag til plassbesparende forsyning av en seriemaskin

Interaktiv Image Map: Produkter for forsyning av seriemaskin med mange funksjoner
Overvåkingsrelé
Med våre overvåkingsreleer og strømvakter vil du kunne overvåke enfasede strømkretser, og koble maskinen fra nettet ved underspenning eller på spesifiserte spenningsområder. For å forebygge maskinskader utgjør overvåkingsreleene et effektivt tiltak.
Mer informasjon
Overvåkingsrelé
UNO POWER-strømforsyning
Serien UNO POWER gir basisfunksjoner med den velkjente kvaliteten til våre strømforsyninger.
Mer informasjon
UNO POWER-strømforsyning
Kompakte, flerkanals elektroniske automatsikringer
Med våre elektroniske automatsikringer sikrer du strømkretsene selektivt. I porteføljen tilbyr vi en- til åttekanals automatsikringer med ulike utløsekarakteristikker og det konfigurerbare automatsikringssystemet CAPAROC, som kan konfigureres etter ønske.
Mer informasjon
Kompakte, flerkanals elektroniske automatsikringer

Forslag til basisforsyning av en seriemaskin

Interaktiv Image Map: Produkter for forsyning av en kompakt seriemaskin
Overvåkingsrelé
Med våre overvåkingsreleer og strømvakter vil du kunne overvåke enfasede strømkretser, og koble maskinen fra nettet ved underspenning eller på spesifiserte spenningsområder. For å forebygge maskinskader utgjør overvåkingsreleene et effektivt tiltak.
Mer informasjon
Overvåkingsrelé
UNO POWER-strømforsyning
Serien UNO POWER gir basisfunksjoner med den velkjente kvaliteten til våre strømforsyninger.
Mer informasjon
UNO POWER-strømforsyning
Kompakte, flerkanals elektroniske automatsikringer
Med våre elektroniske automatsikringer sikrer du strømkretsene selektivt. I porteføljen tilbyr vi en- til åttekanals automatsikringer med ulike utløsekarakteristikker og det konfigurerbare automatsikringssystemet CAPAROC, som kan konfigureres etter ønske.
Mer informasjon
Kompakte, flerkanals elektroniske automatsikringer
Maskinhall med spesialmaskiner

Forsyning av spesialmaskiner

Ofte ivaretar spesialmaskiner komplekse og kjedede oppgaver, og utvikles ekstra for spesifikke bruksområder. Også dersom det dreier seg om delvis standardiserte prosessenheter, er de likevel forskjellige hva planlegging og drift angår. Ved spesialmaskiner spiller modulariteten og utvidelsesmulighetene ofte en helt avgjørende rolle. Nedenfor finner du to eksempler på hvordan du implementerer forsyningen, overvåkingen og selvsagt 24 V forsyningen, til spesialmaskiner, ved hjelp av våre produkter og løsninger.

Forslag til forsyning og overvåking av en kompleks, modulær spesialmaskin

Interaktiv Image Map: Produktforslag til forsyning med overvåking og 24 V forsyning med selektiv strømfordeling
Overspenningsbeskyttelse type 2
Beskytt spesialmaskinen mot overspenning allerede fra forsyningen, for eksempel mot følger etter koblingsforløp.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse type 2
Energimåleutstyr
Med vårt energimåleutstyr har du alltid oversikt over maskinenes forbruksdata. Med hensyn til parameterene som skal overvåkes, lar de forskjellige produktvariantene ingen ønsker forbli uoppfylt. Om ønsket kan du også hente opp forbruksdataene i skyen via en Smart Service.
Mer informasjon
Energimåleutstyr
TRIO POWER-strømforsyning
Våre TRIO POWER-strømforsyninger sørger for pålitelig forsyning av spesialmaskinene. Som forsyningsløsning med standardfunksjoner har de allerede en stor båndbredde med egenskaper.
Mer informasjon
TRIO POWER-strømforsyning
Automatsikringssystem CAPAROC
Det elektroniske automatsikringssystemet CAPAROC lar ingen ønsker forbli uoppfylt. Konfigurering akkurat slik du ønsker, og med forskjellige matemoduler, kan du sette sammen en tilpasset sikring for kontrolleren, sensorene eller aktuatorene dine.
Mer informasjon
Automatsikringssystem CAPAROC

Forslag til kompakt forsyning av en spesialmaskin med brokoblingsfunksjoner

Interaktiv Image Map: Forslag til en spesialmaskin med middels funksjoner
Overspenningsbeskyttelse type 2
Også i dette eksempelet beskytter vi maskinen allerede ved forsyningen med en overspenningsbeskyttelse type 2 mot skader som for eksempel kan oppstå ved koblingsforløp.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse type 2
Overvåkingsrelé
Med våre overvåkingsreleer og stromvakter i forsyningen gjenkjenner du feil på anlegget tidsnok og kan koble ut disse før det oppstår skader, eller, i verste tilfeller, brann.
Mer informasjon
Overvåkingsrelé
Avbruddsfri strømforsyning
DC-UPS i serien TRIO POWER gir plassbesparende, i bare ett apparat, strømforsyning med integrert, avbruddsfri forsyning. Det gir bedre plass i automasjonsskapet, uten at det går på bekostning av funksjonsomfanget.
Mer informasjon
Avbruddsfri strømforsyning
Energiakkumulator
Med våre energiakkumulatorer sørger du for all nødvendig reserve dersom strømforsyningen på et tidspunkt skulle svikte. Det finnes her forskjellige batterier med ulike energibærere i flere ytelsesklasser.
Mer informasjon
Energiakkumulator
Elektroniske automatsikringer
Med våre elektroniske automatsikringer sikrer du strømkretsene selektivt. I porteføljen tilbyr vi en- til åttekanals automatsikringer med ulike utløsekarakteristikker samt det konfigurerbare automatsikringssystemet CAPAROC.
Mer informasjon
Elektroniske automatsikringer
Person foran flere sprøytestøpanlegg

Forsyning og beskyttelse innen anleggsteknikk

Når maskinene blir større og mer omfattende, er man raskt inn på området anleggsteknikk. Ved spesial- og seriemaskiner forløper forsyningen fortrinnsvis direkte på, eller i, maskinen. I forbindelse med forsyningen kan det i anleggsteknikk også forekomme at avstanden mellom driftsmidler og automasjonsskap er større.

Også for slike tilfeller tilbyr vi en velegnet beskyttelse og overvåking av forbruks- og ytelsesdata samt tilsvarende løsninger for 24 V forsyningen.

Forslag til avbruddsfri forsyningsløsning med gode kommunikasjonsegenskaper

Interaktiv Image Map: Forslag til løsning for forsyning og beskyttelse av innmatingen med overvåking for anlegg med mange funksjoner
Overspenningsbeskyttelse
Ved den sentrale forsyningen av ulike anleggsdeler er overspenningsbeskyttelse type 2 helt uunnværlig for anleggsdrift med høy tilgjengelighet.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse
Energimåleutstyr
Med energimåleutstyret EMpro holder du oversikten over et høyt antall forbruksdata. Feil blir synlige før svikt rekker å bli et faktum. Samtidig kan forbruksdata trekkes inn for å optimalisere anleggsdriften med hensyn til effektiv energibruk.
Mer informasjon
Energimåleutstyr
Strømforsyninger QUINT Power
Med strømforsyningene i serien QUINT POWER forblir ingen ønsker uoppfylt. Skap en strømforsyningsløsning med gode kommunikasjonsegenskaper, i form av strømforsyning og UPS, eller også automatsikringssystemet CAPAROC.
Mer informasjon
Strømforsyninger QUINT Power
Avbruddsfri strømforsyning
Med en QUINT UPS er du på den sikre side også ved svikt i forsyningen. Sammen med energiakkumulatorene kan du sette sammen ytelsesreserver som er tilpasset behovene dine dersom strømmen skulle bli borte.
Mer informasjon
Avbruddsfri strømforsyning
Energiakkumulator
Med våre energiakkumulatorer sørger du for all nødvendig reserve dersom forsyningen på et tidspunkt skulle svikte. Det finnes her forskjellige batterier med ulike energibærere i flere ytelsesklasser.
Mer informasjon
Energiakkumulator
Automatsikringssystem CAPAROC
Det elektroniske automatsikringssystemet CAPAROC gir deg optimal fleksibilitet for anlegget ditt. CAPAROC kan konfigureres akkurat slik du ønsker, og takket være forskjellige matemoduler kan du sette sammen en tilpasset sikringsløsning for kontrolleren, sensorene eller aktuatorene dine.
Mer informasjon
Automatsikringssystem CAPAROC

Forslag til forsyning og vedlikeholdsfri bufring av et anlegg

Interaktiv Image Map: Forslag til løsning for anlegg med middels funksjoner
Overspenningsbeskyttelse
Ved den sentrale forsyningen av ulike anleggsdeler er overspenningsbeskyttelse type 2 helt uunnværlig for anleggsdrift med høy tilgjengelighet.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse
Overvåkingsrelé
Med våre overvåkingsreleer og stromvakter i forsyningen gjenkjenner du feil på anlegget tidsnok og kan koble ut disse før det oppstår skader.
Mer informasjon
Overvåkingsrelé
Strømforsyninger QUINT Power
Med strømforsyningene QUINT POWER med mange funksjoner sikrer du optimal anleggstilgjengelighet.
Mer informasjon
Strømforsyninger QUINT Power
Kapasitetsmoduler
De vedlikeholdsfrie kapasitetsmodulene leverer tilstrekkelige ytelsesreserver dersom forsyningen svikter.
Mer informasjon
Kapasitetsmoduler
Automatsikringer PTCB
De enkanals elektroniske automatsikringene gir den beskyttelsen du trenger. Det være seg som elektronisk finsikring <1 A eller innstillbar opptil 8 A, med PTCB forblir sikringen av utstyr både plassbesparende og fleksibel.
Mer informasjon
Automatsikringer PTCB
Strømforsyning for veggmontering i beskyttelsesgrad IP67

Forsyning av moduler i felten i IP67

Forsyning av anlegg i felten som for eksempel ved transportteknikk, spiller også en stor rolle. Med våre TRIO POWER-strømforsyninger i beskyttelsesgrad IP67 implementerer du helt enkelt en velegnet forsyning for de mest forskjellige anleggssegmenter. Strømforsyningene kan monteres til vegg. Det gjør at installeringen kan foretas i nærheten av forbrukeren til enhver tid. Med tilkoblingene via standardiserte rundpluggforbindere forløper kablingen lekende lett.

Tre beskyttelsesenheter for data- og signalgrensesnitt montert på monteringsskinne

Beskyttelsesenheter for data- og signalgrensesnitt i maskinteknikk

Beskyttelse av signal- og datagrensesnitt

Det å beskytte data- og signalledninger er også en viktig faktor når anlegg og maskiner skal planlegges og driftes. Her viser vi deg bare et lite utvalg komponenter som for eksempel beskytter dataledningen mellom kontroller og server. Med våre smale filtermoduler elimineres høyfrekvente feil på forsynings- eller signalledninger. For å beskytte signalgrensesnitt for sensorer eller aktuatorer finnes det også et høyt antall overspenningsvern.