Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Løsninger for høy anleggstilgjengelighet innen bilindustrien Mange av applikasjonene i bilindustrien er tidskritiske. Ethvert avbrudd har store konsekvenser for drift og produksjon av anleggene. Velg en pålitelig og høyst funksjonell strømforsyningsløsning. Redundant eller avbruddsfri konstruksjon, og kombinert med overspenningsbeskyttelse og automatsikringer, sørger den for feilfri anleggsdrift. Takket være intelligente produkter og overvåkingsløsninger er du alltid informert om anleggets tilstand.

Bilindustri

Skjematisk oppbygging av bilproduksjon

Interaktiv Image Map: Skjematisk oppbygging av bilproduksjon
Pressverk
Pressverket er starten på karosseriproduksjonen. Her blir de første delene for karosseriet stanset, presset og omformet. Svikt vil bety at forsyningen av deler i produksjonslinjen vil stanse opp.
Til våre redundante forsyningsløsninger
Pressverk
Karrosseribygging
I karosseribygging settes de pressede delene sammen til et karosseri. Ved hjelp av flere roboter kan utallige sveisepunkter settes med høy presisjon. For å forebygge tilbakevirkninger fra aktuatorsystemet på kommunikasjonen brukes det her til og med adskilte forsyninger. Dermed kan anleggene ved svikt alltid settes til et utgangspunkt, noe som gir rask gjenstart av produksjonsdelen.
Til våre kommunikative forsyningsløsninger
Karrosseribygging
Lakkeringsverksted
På lakkeringsverkstedet får svikt i transportteknikken eller ventilatorene i ovnen ofte alvorlige konsekvenser. I slike svikttilfeller er karosseriene ødelagt. Redundans er en uunnværlig faktor.
Til våre redundante forsyningsløsninger
Lakkeringsverksted
Sluttmontering
For å imøtekomme kundenes spesifikke, forskjellige ønsker finnes det i dag mange forskjellige typer kjøretøyer. Dette gir utallige kombinasjoner. For at hver del skal implementeres i riktig kjøretøy og til riktig tidspunkt, må en gjennomtenkt logistikk og kompleks datastyring til. På dette området er pålitelig kommunikasjon en grunnleggende forutsetning.
Til våre kommunikasjonsløsninger
Sluttmontering
Aggregatproduksjon
Aggregatproduksjonen produserer alt som er nødvendig for at kjøretøyet skal kunne kjøres. Dette krever utallige prosesstrinn i utstrakte anlegg. Her er også plass et spesielt tema. For å oppnå en modulær, desentral oppbygging av anleggene gir kompakte forsyningsløsninger flere fordeler.
Til våre kompakte forsyningsløsninger
Aggregatproduksjon

Redundante forsyningsløsninger

Den redundante forsyningsløsningen sørger for optimal driftssikkerhet. Her kan du sette sammen løsningen din, modulært fra produktporteføljen vår. Velg komponentene dine med overspenningsbeskyttelse, energiovervåking, strømforsyning, redundansmodul, avbruddsfri strømforsyning og automatsikring.

En redundant strømforsyningsløsning opptil 20 A: Denne løsningen inneholder to QUINT POWER-strømforsyninger som dekobles gjennom en redundansmodul. Dermed forhindres det at svikt i en strømforsyning fører til anleggsstillstand. Den kompakte buffermodulen gir ytterligere sikkerhet. Slik kan avbruddsfri forsyning sikres også ved kortvarige strømsvikt. Overspenningsbeskyttelsen og de elektroniske automatsikringene CBM beskytter strømforsyningene mot transiente hendelser på AC-siden og overlast og kortslutning på DC-siden.

Interaktiv Image Map: Redundant 20 A forsyningsløsning
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulen sørger for gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren.
Mer informasjon
Redundansmodul QUINT ORING
Overspenningsbeskyttelse type 2
Gir beskyttelse mot overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse type 2
Buffermodul QUINT
Beskytt anvendelsen din, og lask nettsvikt på opptil flere sekunder.
Mer informasjon
Buffermodul QUINT
Elektronisk automatsikring
De flerkanals elektroniske automatsikringene beskytter anlegget ditt.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikring
Redundant 20 A forsyningsløsning

Redundant 20 A forsyningsløsning

Dine fordeler

  • Pålitelig strømforsyning grunnet redundant oppbygging
  • Symmetrisk lastoppdeling og permanent overvåking helt frem til forbrukeren
  • Lasking av kortvarige strømsvikt
  • Elektroniske automatsikringer forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen, og signaliserer feil
  • Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten takket være beskyttelse mot transiente forstyrrelser

En redundant strømforsyningsløsning opptil 40 A: Denne løsningen gir deg en redundant oppbygging med en ytterligere avbruddsfri strømforsyning også for nettsvikt over tid. Med EMpro-energimåleren gir den i tillegg en effektiv energiovervåking. Det elektroniske automatsikringssystemet CAPAROC viser deg informasjon om forbruk i lasten enkeltvis. Du gjenkjenner uregelmessigheter tidsnok, og kan skifte ut skadet last før det oppstår anleggssvikt.

Interaktiv Image Map: Redundant 40 A forsyningsløsning
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmodulene sørger for gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren.
Mer informasjon
Redundansmodul QUINT S-ORING
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet forsvinner.
Mer informasjon
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
Energiakkumulatorer
Anlegget ditt forsynes optimalt til enhver tid ved hjelp av egnet energiakkumulator for din UPS.
Mer informasjon
Energiakkumulatorer
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Komponentbeskyttelse som kan tilpasses individuelt og med enkel design-in.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Overspenningsbeskyttelse type 2
Gir beskyttelse mot overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse type 2
Energimåler EMpro
Innsamling og kommunikasjon av energi- og effektdata til overordnede styre- og administreringssystemer.
Mer informasjon
Energimåler EMpro
Redundant 40 A forsyningsløsning

Redundant 40 A forsyningsløsning

Dine fordeler

  • Pålitelig strømforsyning grunnet redundant oppbygging
  • Gjennomgående redundans og permanent overvåking helt frem til forbrukeren
  • Pålitelig forsyning også ved langvarige nettbrudd
  • Elektroniske automatsikringer forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen, og signaliserer feil
  • Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten takket være beskyttelse mot transiente forstyrrelser
  • Anleggsovervåking grunnet kontinuerlig energiovervåking

Kommunikativ forsyningsløsning

Den kommunikative 24 V forsyningsløsningen gir mer datatransparens og dermed høyere anleggstilgjengelighet. Med et sentralt grensesnitt kan QUINT POWER-strømforsyningen integreres i nettverksprotokollen til automatsikringssystemet CAPAROC, og sørger slik for fullstendig datakonsistens fra 400 V-primærsiden til 24 V forsyning av lasten. Dermed har du alltid full oversikt over anlegget ditt. En buffermodul samt overspenningsbeskyttelse sørger for enda høyere tilgjengelighet.

Interaktiv Image Map: Kommunikativ forsyningsløsning
Overspenningsbeskyttelse type 2
Gir beskyttelse mot overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse type 2
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning med kommunikasjon for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Buffermodul QUINT
Buffermoduler beskytter applikasjonen din ved nettsvikt opptil flere minutter.
Mer informasjon
Buffermodul QUINT
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Komponentbeskyttelse som kan tilpasses individuelt og med enkel design-in.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Kommunikativ forsyningsløsning

Kommunikativ forsyningsløsning

Dine fordeler

  • Alle relevante driftsdata formidles til kontrolleren via sikringssystemet, gjennom feltbuss
  • Fullstendig transparens over driftsdataene, fra inngang og helt til enkeltvis sikring
  • Stillstand reduseres til et minimum.
  • Lasking av kortvarige strømsvikt
  • Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten takket være beskyttelse mot transiente forstyrrelser

Kompakt forsyningsløsning for desentrale applikasjoner

Den kompakte, redundant oppbygde løsningen åpner for pålitelig, enfaset forsyning av desentrale anlegg. For å muliggjøre kontrollert nedstengning av fjernliggende kontrollere eller maskiner sørger den ekstra avbruddsfrie strømforsyningen for alle nødvendige energireserver. Smale, elektroniske automatsikringer beskytter mot svikt som følge av overlast og kortslutning.

Interaktiv Image Map: Kompakt forsyningsløsning for desentrale applikasjoner
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet forsvinner.
Mer informasjon
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
Energiakkumulatorer
Anlegget ditt forsynes optimalt til enhver tid ved hjelp av egnet energiakkumulator for din UPS.
Mer informasjon
Energiakkumulatorer
Elektronisk automatsikring PTCB
Den smale automatsikringen gir beskyttelse helt i tråd med behovene dine.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikring PTCB
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulen sørger for gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren.
Mer informasjon
Redundansmodul QUINT ORING
Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC
Du beskytter applikasjonene dine ved hjelp av overspenningsbeskyttelse type 3 PLUGTRAB SEC.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC
Strømforsyning QUINT POWER < 100 W
Ytelsessterk og plassbesparende strømforsyning opptil 100 W.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER < 100 W
Kompakt løsning for desentrale applikasjoner

Kompakt løsning for desentrale applikasjoner

Dine fordeler

  • Pålitelig strømforsyning grunnet redundant oppbygging
  • Symmetrisk lastoppdeling og permanent overvåking helt frem til forbrukeren
  • Pålitelig forsyning også ved langvarige nettbrudd
  • Elektroniske automatsikringer forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen, og signaliserer feil
  • Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten takket være beskyttelse mot transiente forstyrrelser