Løsninger for høy anleggstilgjengelighet innen prosessindustrien Produksjonsanlegg innen prosessindustrien må opprettholde pålitelig produksjon også under ekstreme forhold. Strenge sikkerhetskrav og røffe miljøforhold med tidvis eksplosjonsfarlige områder gjør at det stilles helt spesielle krav til strømforsyningene. Det være seg Upstream/Midstream, i raffinerier eller ved kjemisk videre behandling – vi tilbyr pålitelige konsepter for hjelpespenningsforsyningen.

Raffineri

Pålitelige strømforsyningsløsninger er en nødvendighet i mange forskjellige situasjoner i prosessindustrien. For sentral eller desentral forsyning av måle-, styre- og reguleringsteknikk og instrumentering, for Junction Boxes med Remote-IO-er på eksplosjonsfarlige områder i kjemiparker, for kompresjonsstasjoner langs pipelines eller for de forskjellige Package Units. Hvert og ett av disse områdene har sine egne, forskjellige utfordringer.

Her får du vite mer om våre produkter og løsninger for forskjellige krav som kan tilpasses i retning ytelsesklasser og nettformer.

Visualiseringsgrafikk med de forskjellige områdene i prosessindustrien
Forsyning av sentrale koblingsrom
Redundante strømforsyningsløsninger sørger for pålitelig 24 V forsyning av sentrale koblingsrom.
Mer informasjon
Forsyning av sentrale koblingsrom
Forsyning langs pipeline
En kommunikativ forsyningsløsning tilrettelegger for tilstandsovervåking langs pipeline. Kombinert med en avbruddsfri strømforsyning, overspenningsbeskyttelse og automatsikring er pålitelig forsyning ivaretatt.
Mer informasjon
Forsyning langs pipeline
Forsyning av Field Junction Boxes i kjemiparken
Pålitelig forsyning er mulig takket være overspenningsbeskyttelse, ytelsessterk strømforsyning og kompakte automatsikringer.
Mer informasjon
Forsyning av Field Junction Boxes i kjemiparken
Forsyning av Package Units
Package Units forsynes pålitelig ved hjelp av våre QUINT POWER-strømforsyninger. Ved hjelp av energimålere har du utover dette alltid full oversikt over energiforbruket.
Mer informasjon
Forsyning av Package Units
Automasjonsskap med forskjellige produkter for prosessindustrien

Automasjonsskap for sentrale koblingsrom i prosessindustrien

Pålitelig forsyning av sentrale koblingsrom

Pålitelig forsyning av sentrale koblingsrom innen prosessteknikk er av avgjørende betydning for at produksjonsanlegg skal fungere helt feilfritt. For å sikre dette bygges strømforsyningsløsninger ofte opp redundant fra mellomspenningen og frem til forbrukeren. Kombinert med overspenningsbeskyttelse, automatsikringer og energimålere sørger de for høy anleggstilgjengelighet.

Redundante strømforsyningsløsninger sørger for at enkeltfeil ikke fører til stillstand i anlegget. Overspenningsbeskyttelse eliminerer enhver spenningstopper i strømnettet, og sørger slik for lang levetid i den kritiske elektronikken. Med energimålere kan anleggets energiforbruk overvåkes og optimaliseres, og hjelper deg slik at ISO 50001 kan overholdes.

Våre produkter for sentral 24 V forsyning Vi hjelper deg når du skal utforme en individuelt tilpasset løsning.

Redundant strømforsyningsløsning med flere produkter på monteringsskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulene sørger for gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren.
Mer informasjon
Redundansmodul QUINT ORING
Overspenningsbeskyttelse FLT-SEC-T1+T2
Kombinasjonsavlederen FLT-SEC-T1+T2 beskytter anlegget ditt godt mot lynstrøm og overspenning fra lynnedslag og koblingsforløp i forsyningsnettet.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse FLT-SEC-T1+T2
Elektronisk automatsikring
De flerkanals elektroniske automatsikringene beskytter anlegget ditt.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikring
Energimåler EMpro
Innsamling og kommunikasjon av energi- og effektdata til overordnede styre- og administreringssystemer.
Mer informasjon
Energimåler EMpro
Sikringsrekkeklemme
Sikringsrekkeklemmer beskytter ledningene og utstyret ditt mot overlast og kortslutning.
Mer informasjon
Sikringsrekkeklemme
Junction Box på pipeline

Junction Box på pipeline

Pålitelig forsyning langs pipeline

Pipelines strekker seg over store avstander, ofte gjennom ubebodde områder, og like mye gjennom ørkener som gjennom evigvarende is.

For at drift skal være mulig, kreves det kompressorstasjoner i regelmessige avstander, og i forbindelse med miljøvern forutsettes det målesystemer for lekkasjeovervåking. Forsyningen av disse anordningene langs pipelines, som vanligvis er ubemannet, betyr også at røffe miljøforhold er en utfordring. Spesielle temperaturer, batteribufring ved nettsvikt og tilstandsovervåking på avstand spiller en viktig rolle spesielt for strømforsyningsløsningen.

En kommunikativ løsning langs pipeline sørger for Condition Monitoring. Kombinert med en avbruddsfri strømforsyning, overspenningsbeskyttelse og automatsikring er pålitelig forsyning ivaretatt.

Overspenningsbeskyttelsen beskytter det elektroniske systemet mot skader som følge av lynnedslag eller andre spenningstopper i strømnettet. Automatsikringer med signalkontakter gir beskyttelse mot overlast og kortslutning og informerer dersom det er nødvendig. For å ivareta målesystemenes sikkerhet og funksjonsevne er nettopp dette et viktig tiltak. En avbruddsfri strømforsyning sørger for pålitelig forsyning også ved strømsvikt.

Våre produkter for Junction Boxes langs pipeline Vi hjelper deg når du skal utforme en individuelt tilpasset løsning.

Kommunikativ strømforsyningsløsning på monteringsskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet forsvinner.
Mer informasjon
Avbruddsfri strømforsyning QUINT
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Komponentbeskyttelse som kan tilpasses individuelt og med enkel design-in.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC
Sikringsrekkeklemme
Sikringsrekkeklemmer beskytter ledningene og utstyret ditt mot overlast og kortslutning.
Mer informasjon
Sikringsrekkeklemme
Lyn- og overspenningsbeskyttelse FLT-MB
Type 1+2+3 kombinasjonsbeskyttelsesutstyr FLT-MB..., i kompakt design, har et nytt gnistgap som beskytter anleggene og installasjonene optimalt mot lynstrøm og overspenning.
Mer informasjon
Lyn- og overspenningsbeskyttelse FLT-MB
Energiakkumulatorer
Anlegget ditt forsynes optimalt til enhver tid ved hjelp av egnet energiakkumulator for din UPS.
Mer informasjon
Energiakkumulatorer
Field Junction Box i kjemipark

Field Junction Box i kjemipark

Pålitelig forsyning av Field Junction Boxes i kjemiparken

I kjemiparker er mange av delanleggene automatisert med Remote-IO-er. Disse er ikke montert i klimatiserte koblingsrom, men direkte i de røffe omgivelsene mellom rør, pipelines og aggregater, ofte også på eksplosjonsfarlig område.

Avhengig av krav til tilgjengelighet for Remote-IO-stasjonen vil energiforsyningen også kunne være utført redundant. Hvis de tilkoblede instrumentene er plassert på utsatte steder høyt oppe på tanker, rørbroer eller destillasjonskolonner, bør det også benyttes overspenningsbeskyttelse for sensor- og aktuatorsystemet. Automatsikringer gir også beskyttelse mot overlast og kortslutninger.

Våre produkter for Junction Boxes i kjemipark Vi hjelper deg når du skal utforme en individuelt tilpasset løsning.

Strømforsyningsløsning for eksplosjonsfarlige områder på monteringsskinnen
Strømforsyning plussvarianten av QUINT POWER
Strømforsyningen for krevende anvendelser ved ekstreme omgivelsesforhold.
Mer informasjon
Strømforsyning plussvarianten av QUINT POWER
Overspenningsbeskyttelse TTC-6P
Den todelte overspenningsbeskyttelsen med beskyttelsesplugg og basiselement, integrert statusindikator og skillekniv beskytter en 2-trådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfer.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse TTC-6P
Etasje-sikringsrekkeklemme med hevarm
Etasje-sikringsrekkeklemmer med hevarm tilrettelegger for at man kan føre ett sikret og ett usikret potensial gjennom en og samme klemme.
Mer informasjon
Etasje-sikringsrekkeklemme med hevarm
Automasjonsskap for Package Units

Automasjonsskap for Package Units

Pålitelig forsyning av Package Units

I tillegg til tusenvis av sensorer og aktuatorer automatiseres store, prosesstekniske anlegg som kjemiverk eller raffinerier også med mange forskjellige såkalte Package Units. Disse er selvstendige maskiner eller aggregater som ofte har en PLS og egen måle- og reguleringsteknikk. Eksempler på dette er filtrerings-, tørke- eller tempereringsenheter, reaktorer, sentrifuger, doseringspumper og lignende. Avhengig av hvor kritisk det er, holdes disse enhetene klare også redundant.

Like forskjellige som selve maskinene er også automasjonsskapene deres. Her vises kontrolleren til en tempereringsanordning som eksempel. Vår QUINT POWER-strømforsyning i fjerde generasjon har tilstrekkelige reserver for å forsyne PLS-en og mange forskjellige elektronisk sikrede releer, kontaktorer og signalomformere. Det samlede forbruket overvåkes med en energimåler.

Våre produkter for Package Units Vi hjelper deg når du skal utforme en individuelt tilpasset løsning.

Strømforsyningsløsning med sikring på monteringsskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Ytelsessterk strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning.
Mer informasjon
Strømforsyning QUINT POWER
Elektronisk automatsikring
De flerkanals elektroniske automatsikringene beskytter anlegget ditt.
Mer informasjon
Elektronisk automatsikring
Sikringsrekkeklemme
Sikringsrekkeklemmer beskytter ledningene og utstyret ditt mot overlast og kortslutning.
Mer informasjon
Sikringsrekkeklemme
IoT-kompatibel energimåler EMpro
Kombinert med Proficloud.io-service EMMA tilrettelegger den for digitalisert analyse av energi og effektdata.
Mer informasjon
IoT-kompatibel energimåler EMpro
Overspenningsbeskyttelse for signalledninger med sikringer via sikringsholder, montert i et automasjonsskap, på monteringsskinne

Overspenningsbeskyttelse med sikringer for signalledninger

Sikring og beskyttelse av sensorer og aktuatorer

For at sensorer, aktuatorer eller kontrollere skal forsynes optimalt med spenning, tilbyr vi kombinasjoner som er tilpasset hverandre, med selektiv sikring og overspenningsbeskyttelse.

Uansett om ledninger fører fra et koblingsrom som er sentralt eller desentralt oppbygget, en Junction-boks eller en Package Unit, også på 24 V siden kan det oppstå overspenning, kortslutning eller overlast.

Med en byggbredde på bare 6 mm beskytter TERMITRAB complete sensorer og aktuatorer mot overspenning på en absolutt plassbesparende måte. Med egnet sikringsholder for vanlige finsikringer 5 x 20 mm oppnås det selektiv beskyttelse mot kortslutning og overlast, og det med optimal plassbesparelse.

Hvis det for overstrømsbeskyttelsen kreves en statusindikator og muligheten for remote tilbakestilling, er de elektroniske automatsikringene PTCB eFuse et godt valg for strøm under 1 A.

Våre løsninger for høy anleggstilgjengelighet gir enkel og pålitelig energiforsyning, fra forsyningen og helt til sensoren eller kontrolleren.

Våre produkter for pålitelig drift av sensorer og aktuatorer

Interaktiv Image Map: Eksempel på valg av produkter for beskyttelse av signaler mot overspenning og -strøm.
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Nettopp innen prosessteknikk er det meget viktig å beskytte signaler, sensorer og aktuatorer mot svikt som følge av overspenning.
Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Sikringsholder TTC-6-FC
Sikringsholderen for vanlige finsikringer 5 x 20 mm gir plassbesparende beskyttelse mot overlast av signalkretsene.
Mer informasjon
Sikringsholder TTC-6-FC
Elektronisk komponentbeskyttelse PTCB eFuse
Den enkanals elektroniske automatsikringen PTCB eFuse gir praktisk sikring ved strøm under 1 A.
Mer informasjon
Elektronisk komponentbeskyttelse PTCB eFuse