TC ROUTER 4002T-4G EU - ルーター
1234352

産業用4G LTEルーター、EU機器、3G(UMTS/HSPA)および2G(GPRS/EDGE)のフォールバック、2ポートスイッチ、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPNのサポート、4 DI、2 DO

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

産業用4Gモバイルルーター(LTE)
3 G(UMTS/HSPA)および2 G(GPRS/EDGE)にフォールバック
モバイルネットワーク経由でネットワークを接続する仮想専用回線
IPsecとOpenVPN
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
ローカルイーサネット接続2点
切替え省エネモード
ログブックを組込み
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
ネットワークの可用性を最大限にするマイクロSIMおよびeSIM
デジタル入力4点
デジタル出力2点
NTS(Network Time Security)による最高レベルのサイバーセキュリティ