TC-XC96-AI32-EX-PRS-HIMAX01
-
モジュールキャリア
2908746
MACX Analog Ex i信号変換器32点を、96極のC96コネクタ1点からHIMA HIMaxコントローラのアナログ入力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。HARTマルチプレクサ接続のHIMax X-AI 32 01カードに最適
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| Order information: | 2318457 VIP-CAB-FLK14-0,14/... : < 3 m |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品ライン | モジュールキャリア |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 最大許容電流 | 1 A (信号/チャネル) |
| 定格電圧UN | < 50 V DC (信号/チャネルごと) |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 30 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| サポート対象のコントローラ HIMA HIMax | |
| 適切なI/Oカード | X-AI 32 01 |
| 電源 | |
| 型式 | デバイス電源 |
| ヒューズ | 2x 3.15 A 低速遮断 (交換可能) |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流 | ≤ 2 A |
| 冗長電源 | あり、ダイオードから分離 |
| 極性化と電圧保護 | あり |
| 出力名 | スイッチング出力 |
| 接点の種類 | 1 a接点 (アラーム = オープン) |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC (2 A) |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 6 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 18 ... 14 |
| 制御システムレベル | |
| 準拠規格 | IEC 60603-2 |
| 接続方法 | ピンヘッダー |
| タイプ | C |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 96 |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| 状態表示 | 緑のLED(PWR1およびPWR2) x 2 |
| 幅 | 448 mm |
| 高さ | 170 mm |
| 奥行き | 159.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | 2g、IEC 60068-2-6に準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF21UKEX2908746X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 |
| 指令2014/35/EU (EMV) | |
| 標準/規則 | EN 6100-6-2 |
| EN 6100-6-4 | |
| 指令2014/34/EU (ATEX) | |
| 標準/規則 | EN 60079-0 |
| EN 60079-7 | |
| EN 60079-11 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 終端クランプなし |
| 取付け位置 | 垂直、水平 |
| アイテム番号 | 2908746 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | DK271D |
| GTIN | 4055626327709 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,010 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,010 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 155460c7-9830-44ce-9cb3-7fa7d796e43f |
互換性のある製品
-
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - ディストリビュータ電源 2865340
-
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - ディストリビュータ電源 2924016
-
MACX MCR-SL-RPSSI-I - ディストリビュータ電源 2865955
-
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - ディストリビュータ電源 2924207
-
MACX MCR-EX-RTD-I - 温度測定用変換器 1050222
-
MACX MCR-EX-RTD-I-SP - 温度測定用変換器 1050252
-
MACX MCR-RTD-I - 温度測定用変換器 1050192
-
MACX MCR-RTD-I-SP - 温度測定用変換器 1050201
-
MACX MCR-EX-TC-I - 温度測定用変換器 1050233
-
MACX MCR-TC-I - 温度測定用変換器 1050228
-
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - ダミー 2904970
-
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP - ダミー 2905846
特長
機械的に分離、パッシブPCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
IDC/FLKオスストリップ経由のHARTマルチプレクサへの接続インターフェース
シンプルまたは冗長電源、ダイオードから切離し、極性反転保護
フィードイン/障害信号モジュールは標準装備のため、別途注文の必要はありません。
信号接続用ケーブルセットは標準装備されているため、別途注文は不要です。