MACX MCR-RTD-I-SP - 温度測定用変換器
1050201

温度変換器は、抵抗温度検出器と抵抗器からの信号を0/4~20 mAのアナログ信号に変換します。自由にプログラム可能、Push-in接続、SIL、3方向電気的絶縁、標準設定

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールコネクタから給電
測定回路を接続したまま、またプログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERを使用して電源をオフにしている場合でも、動作中にプログラミング可能
ゾーン2に取付け、保護タイプ "ec"(EN 60079-7)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA