MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - ダミー
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
-
ダミー
2904970
ダミーモジュール、機能なし、非使用の本質安全信号用ケーブルに接続、プラグインねじ式端子台。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サンプル、機能なし
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL 94難燃性クラス (ハウジング)
V0 (ハウジング)
ハウジングの材質
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2904970
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK121Z
GTIN
4046356906166
1個あたりの重量(梱包を含む)
103 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
98.3 g
関税率
90230080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50