IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62969| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0.14 - 4 | ||
中性端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 製品の種類 | 中継端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 中性バスバーの定格電流 | 140 A |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 42.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1189859 |
| 梱包単位 | 1,056 pc |
| 最低注文数 | 1,056 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH7211 |
| GTIN | 4063151237899 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.71 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6.71 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |