AB-PTI
-
サポートブラケット
3214006
サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 ピッチ: 200 mm、 奥行き: 44.8 mm、 幅: 2 mm、 高さ: 69.25 mm、 極数: 1、 色: 青
製品の詳細
| 製品の種類 | サポートブラケット |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 200 mm |
| 幅 | 2 mm |
| 高さ | 69.25 mm |
| 奥行き | 44.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 46.3 mm |
| NS 35/15の奥行き | 53.8 mm |
| ピッチ | 200 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| アイテム番号 | 3214006 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356627061 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.42 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.27 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.033 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性線レール 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性線レール 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 中性バスバー 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 中性バスバー 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 中性バスバー 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 中性バスバー 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 中性バスバー 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 中性バスバー 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 中性バスバー 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 中性バスバー 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 中性バスバー 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 中性バスバー 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 中性バスバー 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 中性バスバー 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 中性バスバー 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DINレール 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 中性バスバー 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 中性バスバー 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 中性バスバー 0402006