CSA
認証ID: 13631IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62830EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
複数電線接続 | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040774定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 21 A |