FL SWITCH 1100-5POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1342621

PoE++イーサネットスイッチは、IEEE 802.3af/at/btに準拠し、全5ポートが10/100/1000 MbpsのPoE RJ45ポート、SFPポートx 2、データ伝送速度の自動検出機能、ケーブル自動判別機能、QoS機能を有しています。電力バジェット240 Wでポートあたり90 W

製品の詳細









互換性のある製品



特長

RJ45ポートは10/100/1000 Mbpsの伝送速度をサポート
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
LEDによるローカル診断インジケータ
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
リアルタイムデータ交換のためのPROFINET適合クラスA
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単
IEEE 802.3at、802.3af、または802.3bt受電側装置の自動検出
各ポートにPOE状態LED
ジャンボフレームサポート(フレームサイズは9216バイト/フレームまで)