UCS HH-HS 145-125 7035 - ケースのハーフシェル
1494978

ヒートシンク付き145 mm x 125 mmのUCSケースを構築するためのケース本体ハーフシェル。ハーフシェルはヒートシンクUCS HS-HH 145-125 ALの収容に対応、材質:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

モジュール型のケースデザインで、高度なアプリケーションに柔軟に対応
柔軟なプリント基板の取付け、ほぼすべての形状に適応
実用的なカスタムオプション
互換性のあるコンポーネントにより、ロジスティックス費用を削減