フィールド用ケース
ユニバーサルケース UCS
UCS SF 3,5X40 - ねじセット
UCS SF 3,5X40
-
ねじセット
2203403
高さ67 mmのUCSケースを作成するためのねじセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。
推奨
詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
汎用ケース
ケースシリーズ
UCS
通気口あり
なし
材料仕様
部材
スチール (亜鉛めっき)
表面特性
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
取付け
締付けトルク
1.2 Nm ... 1.4 Nm
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
2203403
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFCAA
GTIN
4055626427850
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.84 g
関税率
73181552
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400