フィールド用ケース
ユニバーサルケース UCS
UCS SF 3,5X20 - ねじセット
UCS SF 3,5X20
-
ねじセット
2203402
高さ47 mmのUCSケースを作成するためのねじセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。
推奨
詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
汎用ケース
ケースシリーズ
UCS
通気口あり
なし
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
表面特性
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
取付け
締付けトルク
1.2 Nm ... 1.4 Nm
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
2203402
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFCAA
GTIN
4055626427843
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.72 g
関税率
73181552
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ