UCS CS 5018 - スタッキングアダプタ
1029039

複数の同一サイズのUCSケースをスタッキングするためのアダプタ。材料:TPE-U、色:ターコイズブルー(RAL 5018相当)、ケースのねじ穴に固定

製品の詳細








互換性のある製品

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る


FAQを表示