UCS HAC 9005
-
ハイトアダプタ
2203400
UCSケースで使用する高さ67mm用アダプタ;ポリカーボネート;色:黒(RAL 9005相当)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい
UCSケースで使用する高さ67mm用アダプタ;ポリカーボネート;色:黒(RAL 9005相当)
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 製品の種類 | ハイトアダプタ |
| ハウジングタイプ | 汎用ケース |
| ケースシリーズ | UCS |
| 通気口あり | なし |
| 幅 | 16.1 mm |
| 高さ | 16.1 mm |
| 奥行き | 25 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 225 |
| 絶縁材質 | PC |
| 表面特性 | 亜鉛メッキ |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP40 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP40 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 締付けトルク/速度 | ケース本体シェル間はねじ固定: 1.2 - 1.4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| コーナーのボスへのプリント基板の取り付け: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm | |
| 締付けトルク | 1.2 Nm ... 1.4 Nm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 梱包の種類 | ビニール袋 |
| アイテム番号 | 2203400 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFCAA |
| GTIN | 4055626427966 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 23.8 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 24d508ab-6a36-4e9d-b410-a902930b540d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.703 kg CO2e |