UCS SW 125-F AL
-
サイドパネル
2203366
ケース本体ハーフシェル125 x 87 mmと145 x 125 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:47 mm;材料:アルミニウム
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
ケース本体ハーフシェル125 x 87 mmと145 x 125 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:47 mm;材料:アルミニウム