CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
認証ID: TAE00000Z9EAC
認証ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
認証ID: CML 22UKEX1227UIECEx
認証ID: IECExSEV14.0013U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
単線のみ | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
撚線、フェルール付き | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
単線のみ | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
撚線、フェルール付き | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |