CSA
認証ID: 13631cUL認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
認証ID: 13631EAC Ex
認証ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
認証ID: IECExSEV14.0013UATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
単線のみ | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
撚線、フェルール付き | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 |