ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー
1053027

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 縦方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 10.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 10.15 mm

製品の詳細








特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション