CSA
認証ID: 13631cUL認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
認証ID: 13631EAC Ex
認証ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
認証ID: IECExSEV14.0013UATEX
認証ID: SEV14ATEX0156U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
| 撚線、フェルール付き | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 | |