PTPOWER 50-3L/N/FE - 大電流端子台
3260056

大電流端子台、 ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: パワーターン接続、 1段、 断面積: 10 mm2 - 70 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 色: 灰/青/黒-黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大電流端子台を接続する太い径の電線もすばやく簡単に接続可能
既存のテスト接続を使用する以外にピックオフ端子台を接続し、それぞれにテストケーブル2本収納することも可能
コンパクトな設計で狭いスペースに配線可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能