UT 2,5-TWIN-PE - アース端子台
3044539

アース端子台、 接続数: 3、 接続方式: ネジ接続、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

一貫性のあるダブル機能シャフトであらゆる場面で短時間で分電して試験用アクセサリを収納可能
すべての分電タスクをユーザーフレンドリーに実現
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み