FOテクノロジを用いた光伝送は、伝送帯域幅を制限せずに、最大伝送範囲で優れた耐干渉性を提供します。
FL MC EF 1300 MM SC
-
FOコンバータ
2902853
SCデュプレックス光ファイバ接続付きFOコンバータ(1300 nm)、10/100 Base-T(X)をマルチモードグラスファイバ(50/125 µm)に変換、オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能、総合的なリンク診断、DINレール取付け可能、電源:DC 18~30 V
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
使用上の制限 | |
CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
製品ライン | メディアコンバータ |
MTTF | 1400 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
599 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
101 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
MTBF | 479 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
140 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
信号遅延 | ± 1.3 µs (ストアアンドフォワードモード、10/100 Mbps、フレームサイズにより異なる) |
機能 | |
基本機能 | ストア&フォワード式メディアコンバータ |
電気的絶縁 | IEEE 802.3準拠 |
VCC // FE // Ethernet | |
規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
テスト電圧データインターフェース/電源 | 0.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
電源 | |
電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (ネジ接続式) |
18 V DC ... 30 V DC (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) | |
通常電流消費 | < 100 mA (24 V DC) |
保護回路 | 極性保護 |
電源 | |
接続方法 | プラグインネジ接続式端子台(COMBICON)、冗長対応 |
単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 |
剥き線長さ | 7.00 mm |
締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
信号 | Ethernet |
基本機能 | ストア&フォワード式メディアコンバータ |
データ: 光ファイバ | |
最小通信能力 | ≥ -23.5 dBm ((50/125 µm)リンクモードはダイナミック(平均)) |
≥ -20 dBm ((62.5/125 µm)リンクモードはダイナミック(平均)) | |
最大通信能力 | ≤ -14 dBm ((50/125 µm)リンクモードはダイナミック(平均)) |
≤ -14 dBm ((62.5/125 µm)リンクモードはダイナミック(平均)) | |
伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 6.4 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F 1000) |
2.8 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F 800) | |
10 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F 1000) | |
3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F 600) | |
接続方法 | SCデュプレックス |
波長 | 1300 nm |
最小レシーバー感度 | -31 dBm (リンクモードはダイナミック(平均)) |
最大レシーバー感度 | -14 dBm (リンクモードはダイナミック(平均)) |
通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
GI-HCSファイバー | |
データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
通信速度 | 10/100 MBit/s |
接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
チャネル数 | 1 |
伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
通信媒体 | 銅 |
信号LED | 動作、リンク状態、10/100 Mbps |
自動ネゴシエーションモード | Auto |
LINKスルー | Link Fault Pass Through機能 |
MDI-/MDI-X切換え | Auto-MDI(X) |
外形寸法 |
|
幅 | 22.5 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
FOケーブル | |
ファイバタイプ | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
グラスファイバ |
自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | : 1 m |
振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 25g、11ms 間隔半正弦衝撃波 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
≤ 2000 m (ULに準拠) | |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
ATEX、FOインターフェース | |
表示記号 | II (2) D [Ex op is Db] IIIC |
II (2) G [Ex op is Gb] IIC | |
認定 | PTB 06 ATEX 2042 U |
注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
韓国向けにKC承認 | |
認定 | MSIP-REI-PCK-2902853 |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
造船 | |
表示記号 | DNV GL |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | A |
振動 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
間接放電 | ± 6 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
電界強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
信号 | ± 2 kV (試験強度3) |
注釈 | 動作基準B |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
入力 | ± 0.5 kV (DC電源) |
信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 55032 |
注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
電気的絶縁 | IEEE 802.3準拠 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2902853 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC311 |
カタログのページ | ページ 351 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356689236 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 168.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 115 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
KC
認証ID: MSIP-REI-PCK-2902853UL Listed
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: E238705EAC
認証ID: RU D-DE.GB09.B.00312cUL Listed
認証ID: E238705UL Listed
認証ID: E238705KC
認証ID: MSIP-REI-PCK-2902853ATEX
認証ID: PTB 06 ATEX 2042UcUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cUL Listed
認証ID: E199827ATEX
認証ID: PTB 06 ATEX 2042UEU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 70fbbb78-61fb-46e5-96c4-7b683755c9b8 |
互換性のある製品
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
伝送距離10 km
オートネゴシエーション
MDI/MDI-X自動切替え
Link Fault Pass Through(LFPT)機能とFar End Fault(FEF)機能で接続を簡単にモニタリング
10/100 Mbps
DNV GL準拠の船級認証