UT 2,5/1P BU - 接続式端子台
3045020

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

両側で接続可能な端子台もあり
標準UT端子台と互換
画一的な感電保護プラグインゾーン