コネクタエレメント左、左のハウジングには固定ラッチなし、右はカバーなしで開放
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2- 4 mm2、 色: 青
コネクタエレメント左、左のハウジングには固定ラッチなし、右はカバーなしで開放
| 動作時の注記 | COMBIコネクタは、IEC 61984に準拠したスイッチング容量のないコネクタで、意図されたとおりに使用される場合、無負荷または無電圧で接続または切断することができます。 |
| 製品の種類 | 端子台プラグ |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 5.2 mm |
| 高さ | 20.5 mm |
| 奥行き | 47 mm |
| 長さ | 20.5 mm |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C (最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 3045321 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1144 |
| GTIN | 4046356055536 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.231 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.231 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
| ETIM 10.0 | EC002021 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ddab5bae-580a-442e-ae78-c7c942282ed9 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.031 kg CO2e |