DF-UPBV 2,5/ 4
-
フランジカバー
3060432
フランジカバー、 UPBV 2,5/...およびUPBV 4/...コネクタにスナップ取付け、 接続方式: ネジ接続、 奥行き: 32 mm、 幅: 4.5 mm、 高さ: 45.7 mm、 色: グレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグとねじフランジを確実にねじ接続
フランジカバーは後からプラグハウジングにスナップ止め可能